製品の公開
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    48" Series 9 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, Natural Gas

    Google翻訳”,
    グリル体験を次のレベルに引き上げる、シリーズ9のビルトイン48インチグリルは、プレミアムアウトドアキッチンに究極のグリルスペースを提供します。赤外線焼き付けバーナーは、最大24,000 BTU/時の驚異的な速さで焼き付けます。二次調理面を備えたUバーナーは、300°Fから1100°Fまでの正確な熱制御により、バーナーあたり合計25,000 BTU/時の電力を供給します。
    技術仕様
    • Unique refBE1-48RCI-N-71591
    • コレクションセットGrills
    • コレクションGrills
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2023-04-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)27.25
    • 幅(inch)47.94
    • 奥行き(inch)26.88
    関連
    • 設計国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置