製品の公開
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG
36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG
    Fisher & Paykel

    36" Series 7 Grill, Rotisserie and Infrared Sear Burner, LPG

    Google翻訳”,
    このシリーズ7のビルトイン36インチグリルは、高級アウトドアキッチン向けに設計されており、アウトドアでの調理体験を次のレベルへと引き上げます。赤外線焼き付けバーナーは、最大24,000 BTU/時の驚異的な速さで焼き付けます。二次調理面を備えたUバーナーは、バーナーあたり25,000 BTU/時の電力を供給し、300°Fから1100°Fまでの正確な熱制御を実現します。
    技術仕様
    • Unique refBH1-36RI-L-71600
    • コレクションセットGrills
    • コレクションGrills
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2023-04-26
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.25
    • 幅(inch)35.88
    • 奥行き(inch)26.62
    関連
    • 設計国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

    対応地域

    北米