製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fisher-and-paykel/products/021b8762-f5ff-41a7-b84d-ca73f83a8368
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
Primary Modular Induction Cooktop, 60cm, 4 Zones with SmartZone - CI604DTTB1
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Fisher & Paykel
フォロー
Primary Modular Induction Cooktop, 60cm, 4 Zones with SmartZone - CI604DTTB1
Google翻訳”,
原文を見る
当社のモジュール式クックトップで究極の料理ソリューションを作成してください。この洗練された一次 IH クックトップと補助 IH クックトップ、鉄板焼きクックトップ、換気モジュールを組み合わせて、調理体験をカスタマイズします。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
CI604DTTB1-82813
タイプ
デジタル インベントリ(製品群)
公開日
2023-05-22
エディション
1
関連
関連
設計国
ニュージーランド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
類似製品
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
25
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.8
(
17
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.7
(
7
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
5.0
(
7
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
Gas Range, 36", 5 Burners-OR36SDG4X1
4.7
(
23
)
ダウンロード