製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
fisher-and-paykel/products/461121f0-099e-450f-955c-ab89854bea4b
ホーム
カテゴリー
キッチン
キッチン装置
12" Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop-CIT122DX1
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Fisher & Paykel
フォロー
12" Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop-CIT122DX1
Google翻訳”,
原文を見る
プライマリ IH クックトップとシームレスに組み合わせるように設計されたこのスタイリッシュな鉄板焼きクックトップは、肉を焼いたり、野菜をグリルしたりするのに最適です。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
CIT122DX1-82832
タイプ
デジタル インベントリ(製品群)
公開日
2023-05-22
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
ニュージーランド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - キッチン装置
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
25
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.8
(
17
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
38
)
ダウンロード
Fisher & Paykel
30" Series 7 Professional 4 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-304-N
4.5
(
15
)
ダウンロード