製品の公開
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas
24" Series 9 Power Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    24" Series 9 Power Burner, Natural Gas

    Google翻訳”,
    高性能なDCSパワーバーナーで、大勢の料理を簡単に作ることができます。様々なサイズの鍋や中華鍋に対応できるよう設計されており、70,000~1,300BTUの強力な火力と正確な温度制御を両立しています。格子は、あらゆるサイズの鍋や中華鍋に安定性を提供するよう特別に設計されています。70,000~1,300BTUの強力な火力と正確な温度制御を両立し、急速な煮込みから弱火での煮込みまで、あらゆる調理に対応します。DCSシリーズ9製品シリーズに合わせて、相互接続された照明付きダイヤルを備えています。
    技術仕様
    • Unique refPBE1-24-N-71466
    • コレクションセットSpecialty Cooking
    • コレクションSpecialty Cooking
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.5
    • 幅(inch)24
    • 奥行き(inch)26.88
    関連
    • 設計国ニュージーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置