製品の公開
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
COM 1000
    Fletco Carpets

    COM 1000

    Google翻訳”,

    COM 1000は、徹底的にシンプルなデザインが特徴で、卓越した品質と優れた機能性を重視した、時代を超越したカーペットの真髄と言えるでしょう。そのクラシックなデザインは、都市空間における古典的な建築要素である石畳を連想させます。

    平織りのカーペットは、高い品質と快適性に加え、特別な清掃が求められる環境において、まさに最適な選択肢です。COM 1000は原液染色糸で織られているため、特に厳しい清掃手順が求められる環境でも、カーペットの美しさを長く保ちます。

    ロールカーペットタイプと、特許取得済みのLockTiles®タイプをご用意しています。LockTiles®は継ぎ目がほとんど目立たず、均一な仕上がりを実現する完璧な施工方法です。ZigZag®タイルタイプとモジュール式カーペットタイルタイプもございます。

    当社の倉庫から、時代を超越した10色のカラーバリエーションをご用意しております。


    仕様
    • Yarn: 100% PA6
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series
      LockTiles® and ZigZag-Tiles®:
      50x50 cm
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 10
      Special colours:
      Upon inquiry
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refCOM-1000
    • コレクションセットWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • コレクションCOM 1000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米