製品の公開
Duo
Duo
Duo
Duo
    Fletco Carpets

    Duo

    Google翻訳”,

    UnoとDuoは、伝統的な織物技術に基づいたクラシックな平織りカーペットのデザインで、極めて高い耐久性と繊細な織り目が特徴です。すっきりとした直線的なラインが特徴的な、エレガントでミニマルなデザインは、デンマークの風景に広がる無数の畑を彷彿とさせます。それらの畑は、何世代にもわたって同じ整然としたパターンを毎年繰り返しています。

    調和のとれた表面を持つUnoとDuoは、モダンな建築様式にも伝統的な建築様式にもよく調和します。Unoは均一なラインが特徴で、Duoは太いラインと細いラインを組み合わせた2部構成の直線的な表現が特徴です。どちらのデザインも、クラシックなアースカラーから鮮やかなアクセントカラーまで、幅広い標準カラーパレットをご用意しており、カーペットが落ち着いた基調となるか、他のデザイン要素を引き立てるかに応じてお選びいただけます。

    弊社倉庫には37色の在庫がございます。200平方メートル以上のご注文で特注色も承ります。

    仕様
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding:
      RS 100 series

      Colours: 37
      Special colours:
       Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
       Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    技術仕様
    • Unique refDuo
    • コレクションセットWall-to-wall carpet
    • コレクションDuo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)4000
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米