製品の公開
FLEX DOOR  -  SEALED DOOR
Flex

FLEX DOOR - SEALED DOOR

Google翻訳”,
FLEX室内ドアは、現代的なドアと両開きドアの完全な範囲として、カスタムサイズで利用できます。ドアは、ガラス付きまたはガラスなしのバージョンで提供できます。デザインは、ロックとハンドルの選択で強化されています。ドアは、FLEX FINELINE、FLEX PLAINLINE、FLEX WOODLINEシステムなどのソリッドウォールシステムに統合するように設計されていますが、現場で構築された開口部に設置することもできます。 Flex Woodline、Flex Fineline、Flex Office、FlexPlainlineと互換性があります。
仕様
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
技術仕様
  • Unique refdoor_01-sealed
  • コレクションセットDoor
  • コレクションDoor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン