製品の公開
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 120-2.5.2

    Google翻訳”,
    モジュラーソリッドウォールシステム。壁セクション間にVジョイントまたはフラッシュジョイントを備えた壁を設計します。壁のタイプと遮音クラスに応じて、1層または2層の壁パネル。壁パネルの仕上げの選択、通常は滑らかで、白く、耐久性のある表面。フレックスドア、フレックスフレーム、フレックスウッドラインと互換性があります。
    仕様
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    技術仕様
    • Unique reffine_01-120-252
    • コレクションセットPartition wall systems
    • コレクションFineline
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル石膏
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Gypsum board
    • UNSPSC30161509
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード10 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン