製品の公開
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    Google翻訳”,
    FLEXGLASSDOOR-Aはクリアアルマイト処理されたアルミニウムフレームに取り付けられています。ドアは、ロックを取り付けることができる強化ガラスのシートで構成されています。ドアは、FLEX GLASSLINE壁システムに適合するように設計されていますが、現場で構築された開口部に設置することもできます。
    仕様
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    技術仕様
    • Unique refglassdoora_01
    • コレクションセットDoor
    • コレクションGlassdoor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors