製品の公開
FLEX PLAINLINE  -  120–2.5.2
Flex

FLEX PLAINLINE - 120–2.5.2

Google翻訳”,
モジュラーソリッドウォールシステム。デザイン壁セクション間の狭い接合部を備えた木製スタッドフレームのファイバーボードから作られたシステム壁。 Flex Door、Flex Frame、Flex Woodline、Flex Glassline、Flex Framless、FlexGlassdoor-Wと互換性があります。
仕様
  • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
技術仕様
  • Unique refplain_01-120-252
  • コレクションセットPartition wall systems
  • コレクションPlainline
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Wallboard
  • UNSPSC30161501
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン