製品の公開
FLEX SLIDEDOOR-W - DOUBLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - DOUBLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - DOUBLE DOOR

    Google翻訳”,
    木製フレームの固定およびスライドガラスセクション。 FLEX GLASSDOOR -Wは、FLEX WOODLINE、FLEX FINELINE、FLEXPLAINLINEと互換性のある木製フレームの固定およびスライドガラスセクションを備えています。
    仕様
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    技術仕様
    • Unique refslidedoorw_01_double_door
    • コレクションセットDoor
    • コレクションSlidedoor
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors