製品の公開
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing

Google翻訳”,
Flex Liteは、Flex-CTracの経済的な代替手段です。経済的な方法で製造されたFlexLiteは、横方向の荷重が問題にならず、高品質のFlex-CTracが不要な湾曲したフレーミングアプリケーション向けに設計されています。
Flex Liteを使用して、湾曲した壁、天井、軒裏を組み立てます。続ける。クリエイティブに。 Flex Liteを使用すると、1、2、3と同じくらい簡単です。
まず、トラックまたは角度を目的の位置に曲げます。ピボットセクションにより、カーブを簡単に作成できます。
次に、ネジでトラックを固定します。トラックを目的の形状に湾曲させたら、固定ネジでトラックを固定します。
最後に、トラックまたはアングルを床または天井に固定します。この鋼の堅固なスパンは、強力で堅固な設置を提供します。
FlexLiteの最小外半径は15"です。
仕様
  • Channel

    20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
    20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
    • ASTM A653, Structural Grade 33,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.
    18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, Structural Grade 50,
    Hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to
    ASTM A653 coating designation G-60.

    Strap
    With 20 Gauge Track & Angle:
    • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
    • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
    • Dimensions: .750" x .024"
    • Structural Grade 80
    With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
    • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness.

技術仕様
  • Unique refflex-ability-006
  • コレクションセットStructural Frames
  • コレクションFlex Lite
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類構造部材
  • Uniclass2015コードPr_20_65_34_51
  • Uniclass2015詳細Metal framed structures
  • MasterFormat 2014 コード05 12 00
  • MasterFormat 2014 タイトルStructural Steel Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 00
  • OmniClassタイトルFraming Products
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION