製品の公開
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing
Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Flex-C Angle - Flexible Structural Framing

    Google翻訳”,
    Flex-C Tracシステムの特許技術を使用して、ビルダーは、シンプルで使いやすい製品で高品質の湾曲した壁、柱、アーチ、さらには「S」カーブを作成することができます。 Flex-CTracとFlex-CAngleの使用は、1、2、3と同じくらい高速で簡単なため、人件費が削減されます。
    まず、トラックまたは角度を目的の位置に曲げます。ピボットセクションにより、不均一なスポットや平坦なスポットのない完璧なカーブを簡単に作成できます。
    次に、コンクリートなどの硬い表面で、ハンマーロックタブをハンマーで叩いてウェブに埋め込みます。これにより、形状が固定されます。強度を高めるには、Flex-CTracまたはFlex-CAngleの側面にセルフタッピングネジを取り付けます。
    最後に、トラックまたはアングルを床または天井に固定します。この固定された鋼のスパンは、強力でしっかりした設置を提供します。
    仕様
    • Channel
      20 Gauge 2 ½”, 3 5/8” and Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 33, Hot dipped galvanized steel
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation A-40 or G-40.
      20 Gauge 4”, 6”, 8”, and 10”
      • ASTM A653, Structural Grade 33,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.
      18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, Structural Grade 50,
      Hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to
      ASTM A653 coating designation G-60.

      Strap
      With 20 Gauge Track & Angle:
      • ASTM A653, hot dipped galvanized steel.
      • Standard protective coating equal or superior to ASTM A653 coating designation G-60.
      • Dimensions: .750" x .024"
      • Structural Grade 80
      With 18 Gauge and 16 Gauge Track & Angle:
      • The specifications for strap are the same as the channel with 18 gauge and 16 gauge thickness. 

    技術仕様
    • Unique refnst2301
    • コレクションセットStructural Frames
    • コレクションFlex-C Angle
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類構造部材
    • Uniclass2015コードPr_20_65_34_51
    • Uniclass2015詳細Metal framed structures
    • MasterFormat 2014 コード05 12 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStructural Steel Framing
    • OmniClassNumber23-13 35 00
    • OmniClassタイトルFraming Products
    • UniFormatIIコードC10
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION