製品の公開
9000E Basin mixer
9000E Basin mixer
    FM Mattsson

    9000E Basin mixer

    Google翻訳”,
    コールドスタートとSoftPEX®フラットエンドØ10mmのベイスンミキサー。エコフロー6リットル/分。 4MS承認の真ちゅう。エネルギークラスB.クローム。 RSK 8235436 LVI 6158026 VVS 701578304 8060-0010 3/8 "接続ナット付きソフトPEX®ホース(ステンレス鋼編組)RSK 8235437 NRF 4300034 8060-7010 3/8"接続ナット付きソフトPEX®ホース(ステンレス鋼編組)、5l / min RSK 8235444NRF4300045デザインと機能の最適な融合。 FM Mattsson 9000Eシリーズは、細部に至るまで環境に配慮して設計された新世代のミキサーの先駆けとなります。ミキサーはあなたのバスルームに美しさと技術的な完璧さをもたらします。基本バージョンでも、快適性を損なうことなくエネルギーを節約する独自の機能を備えています。
    仕様
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow 6 l/min at 300 kPa.
    技術仕様
    • Unique ref80600000
    • コレクションセットBasin Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)157
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures