製品の公開
9000E Flexi Kitchen Mixer
9000E Flexi Kitchen Mixer
    FM Mattsson

    9000E Flexi Kitchen Mixer

    Google翻訳”,
    スプリング、ホース、2スプレーハンドシャワー付きキッチンミキサー。コールドスタートおよびソフトクロージング機能を備えたエコセーフミキサー。調整可能なフロー制御と温度リミッター。 Chrome RSK 8308940 VVS 716261204 81000010 RSK 8310181 NRF 4300916
    仕様
    • EcoSafe® mixer.
      Cold Start.
      Soft closing with ceramic cartridge.
      Adjusable flow control and temperature limiter.
      2-spray nozzle, detachable
      Soft P-EX-® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided).
      Hole diameter Ø34-37 mm.
      Base Ø52 mm.
      NOTE! For installation in thicker bench, not in thin metal sink

    技術仕様
    • Unique ref81000000
    • コレクションセットKitchen Mixers
    • コレクションFM Mattsson 9000E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-05
    • エディション2
    • 高さ(Mm)621
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)209
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4.1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類フロー・コントローラー
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures