製品の公開
Bubble - Brasero
Bubble - Brasero
    Focus Creation

    Bubble - Brasero

    Google翻訳”,

    Bubble®は、薪を燃やすタイプのファイヤーピットで、発売直後から人々の心を掴み、デザイン界からも絶賛され、その優れたデザインが数々の賞を受賞しました。温かみのある丸みを帯びた形状のBubble®は、屋外で火を囲む喜びを再定義します。

    直径70cmのバブル型スチームランプは、後輪が2つ付いているため、平らな場所なら簡単に移動でき、風の当たらない場所に設置して炎を守ることもできます。取り外し可能な火鉢は、メンテナンスを容易にするために取り外すことができます。高品質のスチールと防錆加工により、屋外環境にも耐え、季節を問わず美しい外観を保ちます。

    保証を受けるには、すべての屋外モデルは海岸から少なくとも10km離れた場所に設置する必要があります。

    – クリストフ・プロイエがフォーカス誌のために制作 –

    仕様
      • Wood‑burning firepit
      • Paint: matte black
    技術仕様
    • Unique refbubble
    • コレクションセットCentral designer fireplace
    • コレクションBase-mounted
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)630
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)46
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_70_60_82_30
    • Uniclass2015詳細Fireplace hearths
    • MasterFormat 2014 コード10 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Fireplaces
    • OmniClassNumber23-19 17 00
    • OmniClassタイトルFireplaces