お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Tema Grønnegade 385

Unique ref.: 5703646606197
ブランド名: Focus Lighting
製品ファミリー: Outdoor
製品グループ: Wall- & Ceiling
幅 (mm): 155
高さ (mm): 240
奥行 (mm): 365
公開日: 2012-06-14
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
Unpretentious light source. Powerful and efficient with a talent for survival. The enlightened won't mistake modesty for lack of strength. Tema Grønnegade in galvanised steel is available in two sizes: 385 mm and 490 mm. The smaller one is suitable for most buildings, whereas the large one primarily is intended for industrial use. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Olle Bruhn.


主なマテリアル: Metal
副マテリアル: Polycarbonate
デザイン: Denmark
製作国: Denmark
正味重量 (kg): 6

BIMobject カテゴリー: 照明 - 屋外
IFC分類: Light Fixture
UNSPSC 名前: Lamps and lightbulbs
UNSPSC コード: 391016
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Denmark
  • Germany
  • Sweden

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です