製品の公開
Pelee Downlight
Focus Lighting

Pelee Downlight

Google翻訳”,

PeléeDownlightは、内側の円錐形の円が特徴で、快適で目立たない光の広がりを保証します。

ペレダウンライターの内側の円錐形の円は、快適でまぶしい光の広がりに貢献します。このファミリは、埋め込み型、表面実装型、または吊り下げ型の照明器具で構成されています。

多くのバリエーションにより、ファミリは柔軟で使いやすくなっています。

仕様
  • Material Cast aluminium Mounting To be recessed Cut-out Ø149-154 mm in 6-15 mm plates Ø155-158 mm in 15-35 mm plates Clearances Horizontally: min 45 mm Built-in height min 90 mm from lower ceiling edge Connection Max two cables, 5 x 1.5 mm2, into 5-pole terminal block, 2 x 2.5 mm2 Classification IP20, class I Weight 0.85 kg
技術仕様
  • Unique refpelee-downlight
  • コレクションセットIndoor
  • コレクションDownlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)20
  • 幅(mm)160
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016
  • Uniclass2015コードPr_70_70_46
  • Uniclass2015詳細Lamps
  • MasterFormat 2014 コード12 43 13
  • MasterFormat 2014 タイトルLamps
  • OmniClassNumber23-35 45 15
  • OmniClassタイトルLamps