製品の公開
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Cima 1000W

    Google翻訳”,

    Fogo Cima – 慣性壁ラジエーター

    エレガンス、熱性能、インテリジェントなエネルギー管理

    フォゴ・シーマ – クラシックモデル

    Fogo Cima は、エネルギー消費を最適化しながら穏やかで持続的な暖かさを提供するように設計された慣性壁ラジエーターで、室内を優雅かつ効率的に暖めます。

    主な特徴:

    • 超高性能ファイバーコンクリートファサード:優れた熱慣性により、熱が徐々に拡散します。
    • アプリケーションによるインテリジェントな制御: 温度をリモートで管理し、ニーズに応じて暖房をプログラムします。
    • 窓が開いていることを検出: ラジエーターは自動的に適応し、エネルギーの無駄を回避します。

    高性能で接続性に優れた暖房ソリューションをお探しの方に最適です。

    フォゴ シーマ S – インテリジェントモデル

    S モデルは、高度なセンサーを統合することでさらに進化し、暖房を完全に自律的に管理します。

    Sモデルの追加機能:

    • 人感センサー:人の存在に応じて温度を自動調整します。
    • CO₂センサー: 空気の質を最適化し、消費量を調整して最大限の快適さを実現します。
    • 自律的なエネルギー管理: ニーズを予測してエネルギー節約を最大化します。

    Fogo Cima S なら、設定を気にすることなく、自分に合った快適さを楽しめます。

    技術仕様
    • Unique refcima1000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)840
    • 奥行き(mm)55
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 正味重量(kg)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器