製品の公開
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W
    Fogo

    Concrete inertia electric wall radiator FOGO Pedra 1000W

    Google翻訳”,

    Fogo Pedra – 慣性ベースボードラジエーター

    コンパクトで効率的、均一な熱を実現する設計

    フォゴ・ペドラ – クラシックモデル

    Fogo Pedraは、高さ30cmと低く設計された慣性ベースボードラジエーターで、窓の下に目立たないように設置できます。エレガントなデザインと効率的な暖房を実現する熱性能を兼ね備えています。

    主な特徴:

    • ファイバーコンクリートのファサードにより熱慣性が高く、暖かさが長持ちします。
    • アプリケーション経由でリモートコントロールし、制御を簡素化します。
    • 不要な過剰消費を避けるために、開いているウィンドウを検出します。

    快適性を損なうことなくスペースを最適化するのに最適な、コンパクトで効率的なラジエーターです。

    Fogo Pedra S – インテリジェント モデル

    S モデルなら、ライフスタイルに合わせてリアルタイムに適応する暖房をお楽しみいただけます。

    Sモデルの追加機能:

    • 実際の占有状況に応じて温度を調整する存在センサー。
    • より健康的な空気とよりよい熱管理を実現する CO₂ センサー。
    • 介入なしで暖房を最適化するための自律的なエネルギー制御。

    Fogo Pedra S は、快適性、節約、適応性を兼ね備えた理想的なソリューションです。

    技術仕様
    • Unique refpedra1000
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)305
    • 幅(mm)1060
    • 奥行き(mm)55
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器