製品の公開
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Google翻訳”,

アンテアバイサーマルは、ガスコンビインスタントボイラーです。ボイラーは、密閉チャンバー(CTFS)バージョンと開放チャンバー(CTN)バージョンの両方で利用できます。

プラス
-超コンパクト
-LCDユーザーインターフェース
-7リットルの拡張容器
-ボイラー油圧交換キット

仕様
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

技術仕様
  • Unique refantea_ctn_af
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米