製品の公開
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTFS 40 - RUSSIA

    Google翻訳”,

    密閉された燃焼室と温水の瞬間加熱による強制通風を備えた壁掛けボイラー

    エアベント内蔵の新しい3速ポンプ

    プラス

    • 自己診断機能付き液晶ディスプレイ
    • ゾーンバルブ付きシステム、外部ポンプ制御システム、またはリモートアラーム信号ユニットに接続するための多機能リレー
    • 容量10リットルの加熱回路の膨張タンク
    • 屋外温度センサーでの操作(オプション)
    • 高いDHW容量(22.2 l /minΔT25°C)
    仕様
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • инжекционная горелка из нержавеющей стали серии мультигаз
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Автоматический байпас
    技術仕様
    • Unique refantea_plus_ctfs_40_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)346
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち3.4 3.4 (5)