製品の公開
Antea Plus CTN - RUSSIA
Antea Plus CTN - RUSSIA
Antea Plus CTN - RUSSIA
Antea Plus CTN - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus CTN - RUSSIA

    Google翻訳”,

    開いた燃焼室とお湯の瞬間加熱を伴う自然通風を備えた壁掛けボイラー

    エアベントが統合された新しいシングルスピードポンプ

    プラス

    • 深さわずか250mmのコンパクトボイラー
    • 自己診断機能付き液晶ディスプレイ
    • ゾーンバルブ付きシステム、外部ポンプ制御システム、またはリモートアラーム信号ユニットに接続するための多機能リレー
    • 屋外温度センサーでの操作(オプション)
    仕様
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Возможность подключения к пульту ДУ (опция, поставляется изготовителем)
      • Автоматический байпас
      • Первичный теплообменник из меди
    技術仕様
    • Unique refantea_plus_ctn_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    • 正味重量(kg)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ