製品の公開
Antea Plus RBTFS - RUSSIA
Antea Plus RBTFS - RUSSIA
Antea Plus RBTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus RBTFS - RUSSIA

    Google翻訳”,

    壁に取り付けられた単一回路ボイラーで、燃焼室が閉じており、3方向バルブが組み込まれた強制通風があります
    外部ボイラーの接続(オプション)

    エアベントが統合された新しいシングルスピードポンプ

    プラス

    • 深さわずか250mmのコンパクトボイラー
    • 自己診断機能付き液晶ディスプレイ
    • 単熱熱交換器
    • 屋外温度センサーでの操作(オプション)
    • ゾーンバルブ付きシステム、外部ポンプ制御システム、またはリモートアラーム信号ユニットに接続するための多機能リレー
    • 一体型三方弁
    • クロッキングを防ぐために最小電力を削減
    仕様
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Группа насоса, которая включает в себя автоматический воздушный клапан, клапан безопасности тарированный на 3 бар, сливную заглушку и кран подпитки.
      • Автоматический байпас
    技術仕様
    • Unique refantea_plus_rbtfs_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ