製品を公開する
Antea RBTN - RUSSIA
Antea RBTN - RUSSIA
    Fondital

    Antea RBTN - RUSSIA

    Google翻訳,

    ANTEA RBTN
    Antea RBTNは、壁掛け式ガスボイラーで、チャンバーが開いており、自然喫水があり、3方向バルブ接続が統合されています。
    外部貯湯タンクへの接続(オプション)

    プラス
    -コンパクトな寸法、深さわずか250 mm
    -診断機能付きLCDユーザーインターフェイス
    -外部プローブによる体温調節(オプション)
    -ゾーンバルブを備えたシステム、外部ポンプ管理、またはリモートアラーム信号に接続するための多機能リレー
    -統合された3方向偏差バルブ

    仕様
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Hydraulic unit in composite material
      - Pump unit including: air purging device, water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, discharge tap and filler tap
      - Automatic by-pass
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history

    技術仕様
    • 固有参照番号antea_rbtn_ru
    • 製品ファミリRussia Products
    • 製品グループBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • 版番号1
    • 高さ(mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国ロシア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名称Boilers and heaters
    • UNSPSC 名称Boilers
    • UNSPSC コード401020
    • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 説明Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClass 番号23-33 15 00
    • OmniClass タイトルHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II コードD3020
    • CSI UniFormat II タイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)