製品の公開
Bali RTN E (35 - 70 kW)
Bali RTN E (35 - 70 kW)
Bali RTN E (35 - 70 kW)
    Fondital

    Bali RTN E (35 - 70 kW)

    Google翻訳”,

    BALI RTN E 35-70
    BALI RTN Eは、暖房専用の床置き型鋳鉄ボイラーで、中央に鋳鉄があります。電子点火式のオープンチャンバーボイラーです。

    プラス
    -電子点火
    -幅広い出力
    -スムーズなメンテナンス

    仕様
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones

    技術仕様
    • Unique refbali_rtn_e_2
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-26
    • エディション1
    • 幅(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC011397
    • ETIM 名Standing boiler with integrated burner
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)