製品を公開する
eBlitz GD
eBlitz GD
eBlitz GD
    Fondital

    eBlitz GD

    Google翻訳,

    E-BLITZ GD
    熱力学的流体で満たされた電気ラジエーター。インストールの種類に関係なく、デジタルディスプレイとアクセスしやすいボタン。取り外し可能な加湿器は、アプライアンスの左側に便利に取り付けられています。

    プラス
    -100%イタリア製
    -取り外し可能な加湿器が便利に取り付けられています
    -LCDインターフェース
    -毎日または毎週のタイマー

    仕様
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - Aluminium side panels
      - IP24 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

    技術仕様
    • 固有参照番号eblitz_gd
    • 製品ファミリRadiators
    • 製品グループElectrical Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-11
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000593
    • ETIM 名称Radiator (electric)
    • UNSPSC 名称Radiators
    • UNSPSC コード40101801
    • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 説明Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClass 番号23-33 15 00
    • OmniClass タイトルHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II コードD3020
    • CSI UniFormat II タイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)