製品を公開する
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
    Fondital

    eBlitz Wi-Fi

    Google翻訳,

    熱力学的流体充填電気ラジエーター

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • AndroidおよびAppleスマートフォンを介してリモートで管理可能なラジエーター
    • GoogleHomeおよびAlexaと互換性があります
    • アルミ合金ボディ:低熱慣性
    • バックライトLCDインターフェースが組み込まれています
    • 省エネ:オープンウィンドウ検知機能と表示消費量
    仕様
    • FEATURES

      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Wi-Fi are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.
    技術仕様
    • 固有参照番号eblitz_wifi
    • 製品ファミリRadiators
    • 製品グループElectrical Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • 版番号1
    • 高さ(mm)583
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ヒーター
    • IFC分類電熱器
    • ETIM コードEC000593
    • ETIM 名称Radiator (electric)
    • UNSPSC 名称Radiators
    • UNSPSC コード40101801
    • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 説明Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClass 番号23-33 15 00
    • OmniClass タイトルHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II コードD3020
    • CSI UniFormat II タイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)