製品の公開
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)
    Fondital

    Elba Dual - RUSSIA (< 35 kW)

    Google翻訳”,

    ELBA DUAL <35
    Elba Dualは、家庭用暖房に適した、吹き込みディーゼル燃料またはガス焚きバーナー(別売り)の設置用に配置された床置き型の鋳鉄ボイラーです。熱損失に対して高度に絶縁されています。

    プラス
    -ユーザーフレンドリーな電気パネル
    - 使いやすい
    -スムーズなメンテナンス

    仕様
    • FEATURES
      - Control and management panel, designed to be connected to a room thermostat and an external water heater
      - Zinc electro-plated, powder-paint finished steel casing
      - Can be coupled to diesel fuel- or gas-fired blown burners
      - High-thickness insulation layer preventing heat losses
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch

    技術仕様
    • Unique refelba_dual_1_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)450
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ