製品の公開
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Exclusivo B4 350 mm - Bottom Connection

    Google翻訳”,

    Fondital アルミニウム ラジエーターは、ボトム コネクション キットで事前設定されており、古いスチール プレート ラジエーター システムの理想的な代替品になります。

    プラス

    • 最適な重量対熱出力比
    • モジュラー: あらゆるスペースに最適
    • 溶接がないのでバリの問題なし
    • 100%イタリア製
    • 熱交換の改善 = 高性能、低消費
    仕様
    • By purchasing the special right or left element and the most suitable valve for your system, you can obtain a radiator with connections on the right or left side to floor or wall.

      All models are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    技術仕様
    • Unique refexclusivo_350_mm_bc
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-17
    • エディション1
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名Radiators/convectors
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (6)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)