製品の公開
Formentera CTN
Formentera CTN
    Fondital

    Formentera CTN

    Google翻訳”,

    フォルメンテラCTN
    Formentera CTNは、壁掛け式ガスコンビインスタントボイラーで、チャンバーが開いており、強制的にドラフトされます。ボイラーにはタッチスクリーンのユーザーインターフェースが装備されており、天然ガスまたはLPGで稼働するように事前設定されています。

    プラス
    -タッチスクリーンのユーザーインターフェイス
    -外部プローブが取り付けられている場合、ボイラーから室温を設定できます
    -26プレートDHW熱交換器
    -標準装備されている3種類の太陽熱システムを管理するための制御
    -ボイラー油圧交換キット

    仕様
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to - remote boiler shutdown alarms
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

    技術仕様
    • Unique refformentera_ctn
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)