製品を公開する
Formentera RBTN
Formentera RBTN
    Fondital

    Formentera RBTN

    Google翻訳,

    フォルメンテラRBTN
    Formentera RBTNは、壁掛け式のガスボイラーで、チャンバーが開いており、自然喫水があり、外部の温水貯蔵タンクへの3方向バルブ接続が統合されています。
    外部貯湯タンクへの接続(オプション)
    ボイラーにはタッチスクリーンのユーザーインターフェースが装備されており、天然ガスまたはLPGで稼働するように事前設定されています。

    プラス
    -標準装備されている2種類の太陽熱システムを管理するための制御
    -外部プローブによる体温調節(オプション)
    -ゾーンバルブを備えたシステム、太陽光発電所、またはリモートアラーム信号に接続するための多機能リレー
    -タッチスクリーンのユーザーインターフェイス

    仕様
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    技術仕様
    • 固有参照番号formentera_rbtn
    • 製品ファミリBoilers
    • 製品グループWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • 版番号1
    • 高さ(mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名称Boilers and heaters
    • UNSPSC 名称Boilers
    • UNSPSC コード401020
    • Uniclass 2015 コードPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 説明Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClass 番号23-33 15 00
    • OmniClass タイトルHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II コードD3020
    • CSI UniFormat II タイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち4.5 4.5 (6)