製品を公開する
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
Garda Dual 80 Aleternum
    Fondital

    Garda Dual 80 Aleternum

    Google翻訳,

    GARDA DUAL 80 ALETERNUMは、高さ2メートルまで使用可能で、さまざまなモデルのエレガントなバルブを取り付けることができ、あらゆる雰囲気に高級感を与えます。

    防錆内部処理Aleternum提供

    GARDA DUAL 80 ALETERNUM PLUS

    • 標準供給:3、4、5、6セクションのブロック
    • モジュラー:あらゆるスペースに最適
    • 100%イタリア製
    • 耐久性のある仕上げのための二重コーティング:アナフォレシス+粉体塗装
    仕様
    • All models GARDA DUAL 80 Aleternum® are guaranteed 20 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar)
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the Cetiat, notified body №1623. 

      GARDA DUAL 80 ALETERNUM:
      - Low thermal inertia;
      - Low water consumption;
      - Versatility;
      - Easy to stock and install;
      - Max working pressure: 16 bar.

    技術仕様
    • 固有参照番号garda_dual_80_aleternum
    • 製品ファミリRadiators
    • 製品グループElectrical and Water Radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-23
    • 版番号2
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEG015710
    • ETIM 名称Radiators/convectors
    • UNSPSC 名称Radiators
    • UNSPSC コード40101801
    • Uniclass 2015 コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 説明Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClass 番号23-33 15 00
    • OmniClass タイトルHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II コードD3020
    • CSI UniFormat II タイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)