製品の公開
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

Google翻訳”,

KCのイスキア
Ischia IN KCは、壁に取り付けられたコンデンシングボイラーで、屋外で使用する家庭用温水を瞬時に生成します。
スポットクロノサーモスタットで管理可能。

プラス
-コンパクトで、奥行きはわずか260 mm(埋め込みフレームを含む)
-すべてのボイラー機能を管理できる標準のリモコン
-家庭用温水の高生産、家庭用温水操作中のより多くの電力
-ゾーンバルブまたは外部ポンプ管理またはリモートアラーム信号を備えたシステムに接続するための多機能リレー
-変調比1:9
-NOx排出量のクラス6

仕様
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

技術仕様
  • Unique refischia_in_kc
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

ヨーロッパ