製品の公開
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
Itaca CH KR
    Fondital

    Itaca CH KR

    Google翻訳”,

    ITACA CH KR
    壁掛け式コンデンシングボイラーCHのみ-900kWまでのカスケード暖房システムへの設置

    プラス
    -NOx排出量のクラス6
    -CH水流量二重電子制御
    -統合された煙道ガス逆止弁
    -多言語ドットマトリックスディスプレイインターフェイス
    -マスタースレーブロジックとのカスケードタイプの接続で最大6つのボイラーを接続する可能性

    仕様
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency stainless steel heat exchanger
      - Variable-speed combustion fan
      - High modulation ratios, up to 1:10
      - Alarm output or LPG valve control, input for external probe, ambient thermostat, water heater probe, connection for solar pump, plant pump
      - 0-10 V control in temperature for regulation
      - Standard: Split air / flue gas connection, paper template, wall installation kit, condensation drain trap, intake closing plugs

    技術仕様
    • Unique refitaca_ch_kr
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-16
    • エディション1
    • 幅(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Condensing units
    • UNSPSC40101704
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08_34
    • Uniclass2015詳細Gas fired condensing boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米