製品の公開
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    Google翻訳”,

    ITACA KC
    Itaca KCは、壁掛け式のコンデンシングボイラーで、プレミキシング機能と密閉チャンバーを備えており、家庭用温水を瞬時に生産できます。ボイラーは「DHWコンフォート」機能を備えており、プレート交換器を暖かく保ち、家庭用温水の要求があった場合に迅速に対応できるようにします。

    プラス
    -標準で提供される周囲温度プローブ
    -変調比1:9
    -NOx排出量のクラス6
    -断熱された26プレートDHW熱交換器のおかげでDHW操作でも凝縮
    -周囲温度プローブを使用した1つの加熱ゾーンとゾーンキットを使用した2つのゾーンの管理
    -標準装備されている2種類の太陽熱システムを管理するための制御
    -ゾーンバルブを備えたシステム、太陽光発電所、またはリモートアラーム信号に接続するための多機能リレー

    仕様
    • FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    技術仕様
    • Unique refitaca_kc_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems