製品の公開
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar KRBS - RUSSIA

    Google翻訳”,

    マデイラソーラーKRBS
    マデイラソーラーKRBSは、プレミキシング機能を備えた凝縮暖房ユニットであり、ツインコイルを備えた300リットルの家庭用給湯器であり、太陽集熱器システムを管理するための油圧および電子システムを備えています。

    プラス
    -ツインコイルで300リットルの給湯器
    -タッチスクリーンのユーザーインターフェイス
    -変調比1:9
    -利用可能:
    ダイレクトゾーンを備えたKRBSバージョン
    直接ゾーンと混合ゾーンを備えたKRBS-Vバージョン
    直接ゾーンと2つの混合ゾーンを備えたKRBS-Zバージョン
    すべてのバージョンはサブバージョンMで利用可能で、熱放電用の3方向ソーラー偏差バルブが付いています
    -12リットルの太陽膨張船

    仕様
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 300-litre solar water heater with twin coil
      - Modulating pump with air-purging device
      - Motorised deviating valve
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 18-litre solar expansion vessel
      - 5-litre additional safety solar vessel Side water fittings
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

    技術仕様
    • Unique refmadeira_solar_krbs_ru
    • コレクションセットRussia Products
    • コレクションBoilers and Radiators for Russia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-08-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1857
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)985
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    ロシア

    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち3.4 3.4 (5)