製品の公開
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
    Fondital

    Maiorca CTFS

    Google翻訳”,

    マヨルカCTFS
    Maiorca CTFSは、密閉されたチャンバーと即時dhw生産を備えた強制通風を備えた壁掛け式ガスボイラーです。

    プラス
    -標準で提供される周囲温度プローブ
    -外部プローブが取り付けられている場合、ボイラーから室温を設定できます
    -外部プローブによる体温調節(オプション)
    -診断機能付きLCDユーザーインターフェイス

    仕様
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    技術仕様
    • Unique refmaiorca_ctfs
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)420
    • 奥行き(mm)315
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    アジア 南アメリカ オセアニア ヨーロッパ アフリカ 北米
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
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)