製品の公開
Pegasus Compact IN KBS
Fondital

Pegasus Compact IN KBS

Google翻訳”,

DHWを瞬時に生成し、シングルコイルソーラーDHWタンクを備えたコンデンシングボイラー-屋外で使用するために組み込まれています
太陽熱の管理のための油圧ユニットと電子機器を完備
スポットクロノサーモスタットで管理可能。

プラス
-標準として周囲温度プローブ
-変調比1:9
-すべてのボイラー機能を管理できる標準のリモコン
-シングルコイル付き160リットルのステンレス鋼ケトル
-1つの直接ゾーンを備えたKBSバージョン、1つの統合された直接ゾーンと1つの混合ゾーンを備えたKBS-Vバージョン、および1つの直接ゾーンと2つの統合された混合ゾーンを備えたKBS-Zバージョンで利用できます。
-組み立て済みの油圧グループ

仕様
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Vaso di espansione sanitario da 12 litri
    - Vaso di espansione solare da 12 litri

技術仕様
  • Unique refpegasus_compact_in_kbs
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-02-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2200
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

ヨーロッパ