製品の公開
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300

Google翻訳”,

RODI DUAL 70-1300
Rodi Dualは、暖房専用の鋼製の床置きボイラーで、ブローガスおよびディーゼル燃料バーナーに適しています。

プラス
-3つの煙道が燃焼室を通過します
-マルチゾーン管理用の電気パネル
-動作圧力:6バール

仕様
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

技術仕様
  • Unique refrodi_dual_70_1300
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Fire tube boilers
  • UNSPSC40102001
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 39
  • MasterFormat 2014 タイトルFire-Tube Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 15
  • OmniClassタイトルFire Tube Boilers
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米
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
5つ星のうち5.0 5.0 (7)