製品の公開
Tenerife KC
Tenerife KC
Tenerife KC
    Fondital

    Tenerife KC

    Google翻訳”,

    テネリフェKC
    dhwの瞬時生産による壁掛けボイラーの凝縮
    SPOTスマートサーモスタットと互換性があります。

    プラス
    -シングルコイルと広い通路セクションを備えた高効率ステンレス鋼熱交換器
    -9リットルの拡張容器
    -コンパクトな寸法、深さわずか250 mm
    -中央の煙道ベント、壁固定ブラケット、分割吸引用の二重穴のおかげで、既存のプラントに簡単に設置できます
    -外部プローブによる体温調節(オプション)
    -診断機能付きLCDユーザーインターフェイス
    -NOx排出量のクラス6

    仕様
    • FEATURES
      - Modulation ratio: 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Automatic by-pass

    技術仕様
    • Unique reftenerife_kc
    • コレクションセットBoilers
    • コレクションWall-hung and floor-standing boilers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEC000392
    • ETIM 名Instantaneous water heater
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCondensing Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 13
    • OmniClassタイトルCondensing Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (7)