製品の公開
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
L,R and S Table
    Fora Form

    L,R and S Table

    Google翻訳”,

    L、R、S テーブルは、Anderssen & Voll の二人がデザインした 3 つの小型テーブルです。気取らないエレガントな表情を持つこのテーブルは、小型のテーブルトップが必要なほとんどの場所に適しています。

    テーブル シリーズでは、すべての椅子をワークステーションにすることができます。また、L シリーズには、簡単に充電できる電源ソケットも付いています。今日のオフィスには、さまざまな作業方法と場所があります。L、R、S テーブルでは、どのソファや椅子でも楽に、そして使いやすく作業できます。

    テーブルトップは 25 mm のオーク無垢材で、エッジは面取りされ、角は丸みを帯びています。標準構成はブラック ステイン オークで、ベースは Jotun の Sahara Collection でラッカー塗装されており、質感のある表面になっています。

    なお、L テーブルと S テーブルは、Senso ソファに取り付けるための固定バージョンとしてもご利用いただけます。

    仕様
    • 25 mm solid wood oak with sloping profile and rounded corners

      L table is supplied with a double socket (220 Volt) and 2.5 meter black cord

      L and S Fixed are for mounting on the Senso sofa

      Please state if the fixed table is preferred on the left or right side facing forward

      The lacquer on the base has a textured surface

      S table can be delivered in height 42 cm and 65 cm, delivery time on request.

    技術仕様
    • Unique refl-r-and-s-table
    • コレクションセットCollection
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-03
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル

    類似製品