製品の公開
Coral Brush entrance flooring
Coral Brush entrance flooring
Coral Brush entrance flooring

    Coral Brush entrance flooring

    Google翻訳”,

    コーラルブラシは、あらゆるタイプの玄関エリアに適しており、天候に応じて水分を吸収し、乾いた汚れを取り除きます。シンプルで落ち着いた色合いなので、どんなインテリアデザインにもよく馴染みます。
    コーラルブラシは、水分を吸収する毛細管糸、汚れを効果的に落とす活性糸、そして激しい使用にも耐えられる丈夫な質感の糸という3種類の糸で構成されています。

    幅105cm、155cm、205cmのシート状でご用意しております。
    マットのサイズ(各辺に2.5cmの余白あり):55x90cm、90x155cm、135x205cm。
    コーラルブラシシリーズ全商品は、50cm×50cmのタイルサイズでもご用意しております。

    ・水分と汚れの両方を取り除く多機能な万能クリーナー
    ・Econyl® 100%再生糸を使用
    ・最高レベルの防火基準Bfl-s1に準拠
    ・最も過酷な商業用途にも適しています
    ・屋内のエントランスや通路エリアに最適

    仕様
    • Collection: 12 different colours
      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Mat sizes: 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4000 g/m²
      Pile installation weight: 900 g/m²
      Pile thickness: ± 6 mm
      Pile density: 0.115 g/cm3
      Number of tufts: ± 55.600/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refcoral_brush_entranceflooring
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションEntrance Flooring Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)27500
    • 幅(mm)2050
    • 奥行き(mm)9
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - エントランス
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC名称Carpeting
    • UNSPSC30161701
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 69 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 11 19 11
    • OmniClassタイトルFloor Mats
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア