コーラルクラシックの玄関床材は、耐用年数を通して美しい外観を保証する原着糸を使用しているため、長年にわたり性能と外観を維持します。研究によると、コーラルクラシックの吸湿糸の上をたった2歩歩くだけで、本来なら室内に持ち込まれるはずの足元の湿気の半分を吸収できることが分かっています。
幅105cm、155cm、205cmのシート状でご用意しております。
マットのサイズ(各辺に2.5cmの余白あり):55x90cm、90x155cm、135x205cm。
Coral Classicシリーズはすべて、50cm×50cmのタイルサイズでもご用意しております。
・最大限の吸湿性と汚れの除去
・Econyl® 100%再生糸を使用
・最高レベルの防火等級基準(Bfl-s1)に適合
・最も過酷な商業用途および軽工業用途に適しています
・屋内のエントランスや通路エリアに最適
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
ロシア |