製品の公開
Eternal Colour
Eternal Colour
Eternal Colour

    Eternal Colour

    Google翻訳”,

    エターナル カラー デザイン ビニール フロアは、鮮やかな色彩と洗練されたデザインの魅力的な組み合わせを提供します。20 色の豊かなニュートラル カラー パレットを備えた当社のエターナル プロジェクト ビニールは、耐久性のある堅牢な耐摩耗層を備えています。この耐摩耗層により色の強度と明るさが増し、あらゆる部屋に最適です。

    仕様
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Colour is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refeternal_colour
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションHeterogeneous Vinyl
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-12-10
    • エディション2
    • 高さ(Mm)25000
    • 幅(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア