製品の公開
Flotex Colour tiles
Flotex Colour tiles

    Flotex Colour tiles

    Google翻訳”,

    Flotex Colour コレクションには、メトロ、カルガリー、ペナンの 3 つの繊細な全面デザインがあります。2 メートル幅のロールでもご利用いただけます。

    フロテックスの植毛床は、弾力性のある床の耐久性と耐久性に優れた特性と、カーペットの品質、暖かさ、快適さを兼ね備えたユニークな繊維床材です。高品質のナイロン 6.6 繊維が空気中のアレルゲンや微細なほこりを捕らえ、どんな掃除作業でも簡単に取り除きます。フロテックスのタイルは寸法安定性が非常に高く、取り付けが簡単で、滑りにくく、衝撃音の低減と吸音性に優れています。

    仕様
    • Tile size: 50 x 50 cm.
      The Flotex Colour tile collection consists of 61 colours. The lastest collection has been launched in May 2024.

      Installation method: glued
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimension stability (ISO 2551/EN986): ≤ 0.10 %
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02): ≥ 6
      Slip resistance: dry and wet low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flotex tiles contain up to 59% recycled content by weight.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

      Awarded with the Allergy UK Seal of Approval™ from the British Allergy Foundation.

    技術仕様
    • Unique refflotex-colour-tiles
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションFlotex Flocked Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)5
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 17 13
    • OmniClassタイトルCarpet Tiles

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア