製品の公開
Flotex planks Sierra
Flotex planks Sierra
Flotex planks Sierra

    Flotex planks Sierra

    Google翻訳”,

    Flotexのフローリング材は、一つのデザインの中で色を自由に組み合わせられる無限の可能性を秘めています。織り模様やヘリンボーン柄など、様々なパターンを組み合わせることで、刺激的で活気のある空間を演出できます。Flotexのフローリング材は模様の繰り返しが少ないため、単色だけでも美しく魅力的な床を作り出すことができます。

    Flotex Sierraは、天然の質感と波打つような帯状の模様が融合したもので、鉱物堆積物の流れを模倣し、自然な非対称性の層によって奥行きを感じさせるパターンを生み出しています。

    スマート。革新的。モジュール式。

    仕様
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Flotex Sierra planks can be installed in a half-drop, herringbone, double herringbone and weave pattern.
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique refflotex-planks-sierra
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションFlotex Flocked Flooring
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)250
    • 奥行き(mm)5
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードEF_30_20
    • Uniclass2015詳細Floors
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア 南アメリカ 北米 アジア