ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
Allura Dryback は、Forbo の Allura LVT ポートフォリオのコアであり、完全に接着されたバージョンです。床は、ほとんどすべての用途に適し、開発されています。耐久性のある構造により、優れた寸法安定性により、大判サイズと遊び心のあるデザイン レイアウトの両方が可能になります。 Allura Dryback は、さまざまな色、サイズ、形状のリアルな木材と素材のデザインを提供します。コレクション全体で、厚さ 0.7 mm および 0.55 mm の摩耗層を使用できます。厚さ 0.4 mm の摩耗層を選択できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイルランド |
イギリス |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
スイス |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フランス |
ベルギー |
ポーランド |
ポルトガル |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルクセンブルク |
ロシア |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。