製品の公開
Allura Click Pro loose lay LVT
Allura Click Pro loose lay LVT
Allura Click Pro loose lay LVT
Allura Click Pro loose lay LVT

    Allura Click Pro loose lay LVT

    Google翻訳”,

    Allura Click Pro コレクションでは、最も自然な木材のデザインを厳選し、多くの場合、見当合わせのエンボス加工と、関連する一連のコンクリートおよびセメント タイルを提供しています。バランスと寸法安定性を重視し、信頼性の高いクリック接続と組み合わせることで、最大 1000 m 2までのあらゆるエリアに最適なクリック フローリング製品を保証します。

    高級ビニールタイルは接着剤を使わずに素早く簡単に取り付けることができ、凹凸のある下地床での使用に適しています。床を簡単に取り外し、再利用、リサイクルできるため、Allura Click Pro は循環経済やさまざまな用途に対応した実用的な製品になります。

    仕様
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    技術仕様
    • Unique reffo-al-cl-co
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLuxury Vinyl Tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-30
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_68
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 65 19.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Tile Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルクセンブルク
    ロシア